Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-13

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 13.0
Gewicht (lb) 1.06
Gewicht (kg) 0.48
Länge (mm) 330.2
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Apple Core (mm) 19.0
Material Aluminum
Apple Core Size 19
Oberflächenbehandlung silber
PublishedDate 1721141049000
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top