Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-13

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 13.0
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 1.06
Embout (in) 0.75
Longueur (mm) 330.2
Poids (kg) 0.48
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 25.4
terminaison Argenté
Embout 19
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Type de produit Prolongateur unilatéral
PublishedDate 1721141049000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top