Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-075-15
CPI-ES10-075-15
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
15.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (lb)
1.19
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
381.0
Gewicht (kg)
0.54
Apple Core (mm)
19.0
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721141240000
Apple Core Size
19
Rohr Durchmesser
1,00 in
Back to Top