CPI-ES10-075-15
CPI-ES10-075-15
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
15.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.19
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
381.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.54
terminaison
Argenté
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721141240000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top