Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-075-24
CPI-ES10-075-24
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Länge (in)
24.0
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
1.81
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
609.6
Gewicht (kg)
0.82
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
1,00 in
PublishedDate
1721141953000
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
19
Back to Top