CPI-ES10-075-24
CPI-ES10-075-24
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
24.0
Poids (lb)
1.81
Diametre tube (in)
1.00
Embout (in)
0.75
Diametre tube (mm)
25.4
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
609.6
Poids (kg)
0.82
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721141953000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top