Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-075-26
CPI-ES10-075-26
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Gewicht (lb)
1.94
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
26.0
Länge (mm)
660.4
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.88
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
PublishedDate
1721146112000
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Back to Top