CPI-ES10-075-26
CPI-ES10-075-26
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Poids (lb)
1.94
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
26.0
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
660.4
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.88
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
PublishedDate
1721146112000
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Embout
19
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Back to Top