Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-28

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 2.08
Länge (in) 28.0
Apple Core (mm) 19.0
Gewicht (kg) 0.95
Länge (mm) 711.2
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721146253000
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Apple Core Size 19
Back to Top