Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-03
CPI-ES10-100-03
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
3.0
Gewicht (lb)
0.42
Länge (mm)
76.2
Gewicht (kg)
0.19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721146355000
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top