Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-03

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 3.0
Poids (lb) 0.42
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (kg) 0.19
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 76.2
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1721146355000
Taille tube 1.00 po
Matériel Aluminum
Type de produit Prolongateur unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Back to Top