Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-04

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 4.0
Gewicht (lb) 0.49
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (mm) 101.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.22
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721146446000
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Back to Top