CPI-ES10-100-04
CPI-ES10-100-04
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Poids (lb)
0.49
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
4.0
Poids (kg)
0.22
Longueur (mm)
101.6
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721146446000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Back to Top