Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-05

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.55
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 5.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Länge (mm) 127.0
Gewicht (kg) 0.25
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
PublishedDate 1721146543000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material Aluminum
Back to Top