Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-05

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 5.0
Poids (lb) 0.55
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (mm) 127.0
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.25
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate 1721146543000
Type de produit Prolongateur unilatéral
terminaison Argenté
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top