Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-08
CPI-ES10-100-08
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
8.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.76
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.35
Länge (mm)
203.2
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
PublishedDate
1721146830000
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top