CPI-ES10-100-08
CPI-ES10-100-08
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
8.0
Poids (lb)
0.76
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
203.2
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.35
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721146830000
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
terminaison
Argenté
Back to Top