Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-09

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.83
Länge (in) 9.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.38
Länge (mm) 228.6
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721146851000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Back to Top