CPI-ES10-100-09
CPI-ES10-100-09
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
0.83
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
9.0
Longueur (mm)
228.6
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.38
max_static_clamp_load_metric
271.0
PublishedDate
1721146851000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top