Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-11

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.96
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 11.0
Länge (mm) 279.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Gewicht (kg) 0.44
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
PublishedDate 1721147211000
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Back to Top