CPI-ES10-100-11
CPI-ES10-100-11
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
0.96
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
11.0
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
279.4
Poids (kg)
0.44
Diametre tube (mm)
25.4
Taille tube
1.00 po
PublishedDate
1721147211000
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top