Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-14
CPI-ES10-100-14
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
14.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
1.17
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (mm)
355.6
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.53
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721147440000
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top