CPI-ES10-100-14
CPI-ES10-100-14
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.17
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
14.0
Longueur (mm)
355.6
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.53
max_static_clamp_load_metric
271.0
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
PublishedDate
1721147440000
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top