Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-17

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 17.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 1.37
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 431.8
Gewicht (kg) 0.62
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721155355000
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Back to Top