CPI-ES10-100-17
CPI-ES10-100-17
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
17.0
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
1.37
Poids (kg)
0.62
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
431.8
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.00 po
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721155355000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top