Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-19
CPI-ES10-100-19
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Länge (in)
19.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
1.51
Gewicht (kg)
0.69
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
482.6
PublishedDate
1721155556000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top