CPI-ES10-100-19
CPI-ES10-100-19
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
19.0
Poids (lb)
1.51
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (mm)
482.6
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.69
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721155556000
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top