Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-20

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 1.58
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 20.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Gewicht (kg) 0.72
Länge (mm) 508.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
PublishedDate 1721155647000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top