Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-26

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 26.0
Gewicht (lb) 1.99
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (kg) 0.9
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 660.4
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
PublishedDate 1721156100500
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top