CPI-ES10-100-26
CPI-ES10-100-26
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.99
Longueur (in)
26.0
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (kg)
0.9
Longueur (mm)
660.4
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
PublishedDate
1721156100500
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top