Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-100-28
CPI-ES10-100-28
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
28.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (lb)
2.12
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
711.2
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.96
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
PublishedDate
1721156369917
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
Back to Top