Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-100 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.00” round tubes.

CPI-ES10-100-28

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 2.12
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 28.0
Poids (kg) 0.96
Charge statique max (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 711.2
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
PublishedDate 1721156369917
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
Back to Top