Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-04

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 0.53
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Länge (in) 4.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.24
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Länge (mm) 101.6
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
PublishedDate 1721156532000
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,50 in
Back to Top