Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-04

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 4.0
Diametre tube (in) 1.50
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (lb) 0.53
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 38.1
Longueur (mm) 101.6
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.24
Type de produit Prolongateur unilatéral
PublishedDate 1721156532000
Taille tube 1.50 po
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top