Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-06
CPI-ES10-150-06
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
6.0
Gewicht (lb)
0.67
Länge (mm)
152.4
Gewicht (kg)
0.3
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721156668000
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top