Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-06

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 0.67
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 6.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.3
Diametre tube (mm) 38.1
Longueur (mm) 152.4
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate 1721156668000
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
Type de produit Prolongateur unilatéral
Taille tube 1.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top