Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-12
CPI-ES10-150-12
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.08
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
12.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Länge (mm)
304.8
Gewicht (kg)
0.49
Material
Aluminum
PublishedDate
1721157070000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top