Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-12

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 12.0
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.08
Longueur (mm) 304.8
Charge statique max (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.49
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
PublishedDate 1721157070000
Taille tube 1.50 po
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top