Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-14

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 14.0
Gewicht (lb) 1.21
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Länge (mm) 355.6
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Gewicht (kg) 0.55
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721157653000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top