CPI-ES10-150-14
CPI-ES10-150-14
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.21
Diametre tube (in)
1.50
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
14.0
Diametre tube (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.55
Longueur (mm)
355.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721157653000
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top