Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-16

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16.0
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (lb) 1.35
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 0.61
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,50 in
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721157812000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top