CPI-ES10-150-16
CPI-ES10-150-16
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.50
Longueur (in)
16.0
Poids (lb)
1.35
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (kg)
0.61
Longueur (mm)
406.4
Diametre tube (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
PublishedDate
1721157812000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.50 po
Back to Top