Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-19

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 1.55
Länge (in) 19.0
Gewicht (kg) 0.7
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 482.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,50 in
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
CPI-ES10-150-19 https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2603.pdf
PublishedDate 1721158048919
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top