CPI-ES10-150-19
CPI-ES10-150-19
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.50
Longueur (in)
19.0
Poids (lb)
1.55
Charge statique max (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.7
Longueur (mm)
482.6
Diametre tube (mm)
38.1
CPI-ES10-150-19
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2603.pdf
Taille tube
1.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
PublishedDate
1721158048919
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top