Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-22
CPI-ES10-150-22
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.76
Länge (in)
22.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.8
Länge (mm)
558.8
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721158396880
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Oberflächenbehandlung
silber
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Back to Top