Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-22

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Longueur (in) 22.0
Poids (lb) 1.76
Diametre tube (in) 1.50
Longueur (mm) 558.8
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 38.1
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.8
Taille tube 1.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721158396880
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
terminaison Argenté
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top