Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-24
CPI-ES10-150-24
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.89
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
24
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.86
Länge (mm)
609.6
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721158561693
Material
Aluminum
Back to Top