CPI-ES10-150-24
CPI-ES10-150-24
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
24
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (lb)
1.89
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (mm)
609.6
Poids (kg)
0.86
max_static_clamp_load_metric
271
Diametre tube (mm)
38.1
Charge statique max (Nm)
271
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721158561693
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.50 po
terminaison
Argenté
Back to Top