Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-150-26
CPI-ES10-150-26
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
2.03
Länge (in)
26.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Länge (mm)
660.4
Gewicht (kg)
0.92
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
PublishedDate
1721158714036
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top