CPI-ES10-150-26
CPI-ES10-150-26
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
26.0
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
2.03
Charge statique max (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
38.1
Poids (kg)
0.92
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
660.4
Taille tube
1.50 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721158714036
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Back to Top